Profil 10 100x100 E, natur
0.0.625.18

Profil 10 100x100 E, natur

0.0.625.18

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62518
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Videos
  • Klassifizierung
Profil 10 100x100 E, natur
0.0.625.18

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 10
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 5.87 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 21.74 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 237.98 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 237.98 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 103.3 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 47.60 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 47.60 cm3
zulässige Nutauszugskraft
F = 3500 N
Profil 10 100x100 E, natur
0.0.625.18

Details

Die Mehrwert-Profile mit erhöhter Tragkraft: Profile der Baureihe 10 im Rastermaß 50 mm sind bestens für belastete Profilkonstruktionen geeignet.
Der Gewindedurchmesser M10 ermöglicht hohe Anzugsmomente für Profilverbindungen. Die starken Nutflanken erlauben die Ausnutzung dieser erhöhten Belastbarkeit. Dazu trägt auch die Verbindungstechnik bei: Alle Verbindungssätze 10 bestehen vollständig aus Hochleistungsstählen, damit die Vorspannung jederzeit voll zur Verfügung steht. Die maximale Zugbelastung pro Schraubverbindung liegt bei 7000 N.
Für die Aluminiumprofile der Baureihe 10 stehen verschiedene Querschnitte zur Verfügung. In geringer belasteten Bereichen können die leichten Profile 10 E verwendet werden.
Die Stirnseiten der Profile lassen sich mit passenden Abdeckkappen aus Kunststoff verschließen. Bodenelemente werden durch Fußplatten 10 aus Metall befestigt.
Profil 10 100x100 E, natur
0.0.625.18

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe 10 100x100, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.625.11
Abdeckkappe 10 100x100, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.632.27
Sägeschnitt Profil, mittlere Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.66
Bearbeitung Profil, Bohrung nutseitig 10 D9
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.632.42
Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig M10x25
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.632.43
Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig 10 D25x20
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.632.44

Downloads

Technische DokumentationTechnische Daten zum Profil(2 MB)
Chemische Beständigkeit Aluminium(344 KB)
ESD Produkt Qualifikation(349 KB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Videos

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2010

item Baureihe 10. Stabile Nut und starke Verbinder hohe Tragfähigkeit, großes Schraubenanzugsmoment erlaubt hohe reibschlüssige Belastung; Hochleistungsstahl für alle Verbinder für hohe Vorspannung und hohe Überlastsicherheit. Baureihenübergreifende Formsprache, kompatibel in Technik und Design.
Profil 10 100x100 E, natur
0.0.625.18

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100