Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen, grau
0.0.625.90

Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen, grau

0.0.625.90

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62590
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen, grau
0.0.625.90

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Eigenschaft
grau
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 14 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kraft max.
Fmax. = 250 N
Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen, grau
0.0.625.90

Details

Rastmultiblock 8, PA
Einwegzapfen, PA
Federblech, St, rostfrei
Schneller geht’s nicht: Durch die Bohrung im Flächenelement den Einwegzapfen in den Rastmultiblock eindrücken – fertig ist die sichere Flächenbefestigung, die sich nicht mehr zerstörungsfrei lösen lässt.
Sicher ist sicher: Geöffnete Abdeckungen gehören damit der Vergangenheit an!
Rastmultiblöcke können für Flächenelemente beliebiger Dicke (bis 8 mm) verwendet werden. Die zwei unterschiedliche Einbaulagen (Abstand zur Profilkante 4 oder 8 mm) ermöglichen die Anpassung an die Flächendicke. Die Rastfeder ist entsprechend der Belastungsrichtung in den Rastmultiblock einzusetzen: die Wölbung der Feder muss der Einsteckrichtung des Zapfens entgegen gerichtet sein.
Das Eindrücken des Zapfens spannt zugleich die Feder.
Einbauempfehlung für das Flächenelement.
Die zulässige Belastungskraft für die Rastmultiblöcke 8 beträgt F = 250 N.
Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen, grau
0.0.625.90

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
Zolltarifnummer
39269097