Abdeckkappe 8 160x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.627.30

Abdeckkappe 8 160x40, grau ähnlich RAL 7042

0.0.627.30

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62730
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Abdeckkappe 8 160x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.627.30

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 21.4 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Abdeckkappe 8 160x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.627.30

Details

Perfektionieren Sie Ihre Basis-Konstruktion mit unseren neuen Abdeckkappen. Hochästhetisches kontrastarmes Finish in edlem Grau – ein echter Hingucker!
Graue Abdeckkappen 8: jetzt optional für alle Basisquerschnitte und Verbindungselemente erhältlich.
Saubere Sache: Die abgerundeten item Abdeckkappen verschließen die Stirnseiten der verschiedenen Profilgeometrien. Sie schützen vor Staub und ersparen das Entgraten der Schnittfläche.
Die Abdeckkappen bestehen aus langlebigem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Viele Varianten sind in den Farben Schwarz und Grau verfügbar.
Zur Befestigung werden die Schutzkappen in die Kernbohrungen der Aluminiumprofile im Rastermaß eingedrückt. Die spezielle Geometrie sorgt für festen Halt bei Vibrationen und Temperaturwechsel. Für zusätzliche Klemmung können Abdeckkappen 8 aufgebohrt und mit der Befestigungsschraube 8 5x14 (0.0.427.08) gesichert werden.
Hinweis: Für besonders belastete Profile empfehlen sich stoßfest verschraubbare Abdeckkappen 8 Zn und 8 St aus Metall.
Abdeckkappe 8 160x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.627.30

Zubehör / Dienstleistung

Befestigungsschraube 8 5x14, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.427.08
Abdeckkappe 8 160x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.627.30

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090