Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6
0.0.627.48

Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6

0.0.627.48

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62748
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6
0.0.627.48

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 75 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6
0.0.627.48

Details

Chrom-Vanadium-Stahl, schwarz
in Kunststoff-Halterung, schwarz
Für alle item-Sicherheitsschrauben: Winkelschraubendreher, die nur autorisiertem Personal Zugangsrechte verschaffen.
Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6
0.0.627.48

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
Zolltarifnummer
73181568