Unverlierbarkeitsscheibe M5, natur
0.0.627.70

Unverlierbarkeitsscheibe M5, natur

0.0.627.70

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62770
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Unverlierbarkeitsscheibe M5, natur
0.0.627.70

Eigenschaften

Material
PA
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 0.15 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Gewindedurchmesser
M5
Unverlierbarkeitsscheibe M5, natur
0.0.627.70

Details

Unverlierbare Schrauben für viele Verbindungen, z. B. mit Multiblöcken oder Winkeln, erzeugen Sie mit den universellen Unverlierbarkeitsscheiben (M4, M5 und M6). Einfach auf die durchgesteckte Schraube aufschieben – nach dem Lösen der Schraubverbindung bleibt die Schraube sicher in der Bohrung des Flächenelements.
Montagehilfe und Sicherheit in einem.
Hinweis: Die Scheibendicke a bestimmt die Position des Flächenelements.
Unverlierbarkeitsscheibe M5, natur
0.0.627.70

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
Zolltarifnummer
39269097