Universal-Halter mit Klettband 8 180, schwarz
0.0.627.90

Universal-Halter mit Klettband 8 180, schwarz

0.0.627.90

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62790
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Universal-Halter mit Klettband 8 180, schwarz
0.0.627.90

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 12.5 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Universal-Halter mit Klettband 8 180, schwarz
0.0.627.90

Details

Gehäuse, PA
Klettband
Senkschraube DIN 7991-M5x12, St
Die Alternative zum herkömmlichen Kabelbinder: hochflexibles Klettband.
Kabelschonend und immer wieder lösbar. Jetzt auch für die Profilnut 8 direkt einsetzbar.
Den Universal-Halter einfach in die Nut eindrücken, mit der Zentralschraube fixieren und schon ist das 180 mm lange Klettband einsatzbereit.
Universal-Halter mit Klettband 8 180, schwarz
0.0.627.90

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 8.0
27140702
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097