Wellenklemmblocksatz 8 D25
0.0.629.08

Wellenklemmblocksatz 8 D25

0.0.629.08

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62908
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Wellenklemmblocksatz 8 D25
0.0.629.08

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 537 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Durchmesser
d = 25 mm
Wellenklemmblocksatz 8 D25
0.0.629.08

Details

2 Wellenklemmblöcke 8 D25, Al, eloxiert, natur
1 Blockabdeckendkappensatz 8 60x60, PA-GF, schwarz
1 Blockabdeckkappensatz 8 D25, PA-GF, schwarz
Anwendung und Eigenschaften der modularen Kugelhülsenblockführungen entsprechen im wesentlichen den Kugelhülsenführungen. Durch die Aufteilung des Führungsschlittens in zwei Einheiten kann der Stützabstand der Führungen den Belastungen entsprechend gewählt werden.
Die speziellen Profile der Baugrößen 40x40 und 60x60 (mit Nuten der Baureihe 8) nehmen die Welle wie auch die Kugelhülsen auf.
Die unterschiedlichen Baugrößen und die verschiedenen Wellendurchmesser lassen Belastungen von 500 bis 1500 N bei einer maximalen Verfahrgeschwindigkeit von 2 m/s zu. Die beidseitig abgedichteten Kugelhülsen und die hochwertige Fettfüllung garantieren auch unter erschwerten Einsatzbedingungen eine hohe Lebensdauer.
Eine Kontrollrechnung über Tragfähigkeit und Lebensdauer ist ebenso zu empfehlen wie die Beachtung der Durchbiegung der Führungswellen bei längeren Hüben.
Der Direkt-Verbindungssatz ist als Verbinder besonders geeignet, um die Profile der Kugelhülsenblockführungen verschiebbar und ohne Bearbeitung mit anderen Profilen zu verbinden.
Die Wellenklemmblöcke dienen der Aufnahme und Klemmung der Wellen. Die Klemmung erfolgt über die entsprechenden Gewindestifte.
Durch die Profilnuten 8 ist die Befestigung der Lagerblöcke mit Hilfe der Verbindungselemente 8 möglich.
Der Direktverbinder 8 erlaubt eine besonders einfache, bearbeitungslose Befestigung der Lagerblöcke.
Bei Bedarf können die Blöcke in den gekennzeichneten Bereichen verstiftet werden.
Wellenklemmblocksatz 8 D25
0.0.629.08

Zubehör / Dienstleistung

Direkt-Verbindungssatz 8, verzinkt
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.388.63

Downloads

Montageanleitung(233 KB)
Wellenklemmblocksatz 8 D25
0.0.629.08

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
76169990