Universal-Stoß-Verbindungssatz 10, verzinkt
0.0.632.08

Universal-Stoß-Verbindungssatz 10, verzinkt

0.0.632.08

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63208
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
Universal-Stoß-Verbindungssatz 10, verzinkt
0.0.632.08

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 10
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 148.5 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Anzugsmoment, verzinkt
Mverz. = 46 Nm
Universal-Stoß-Verbindungssatz 10, verzinkt
0.0.632.08

Details

Universalverbinder 10, St
Halbrundschraube ISO 7380-M10x50, St
Universal-Stoßverbinder 10, St
Auch als Universal-Stoß-Verbindungssatz erhältlich:
Profile 10 stirnseitig verbinden.
Universal-Verbindungssätze sollten grundsätzlich paarweise verwendet werden.
Universal-Stoß-Verbindungssatz 10, verzinkt
0.0.632.08

Zubehör / Dienstleistung

Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig 10 D25x20
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.632.44
Universal-Stoß-Verbindungssatz 10, verzinkt
0.0.632.08

Werkzeug

Stufenbohrer, Universal-Verbindung 10
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.632.09

Downloads

Der schnelle Weg zur passenden Verbindung(1 MB)
ESD Produkt Qualifikation(347 KB)

Videos

<div class="gs01">Mit der Verbindungstechnik „Universal-Stoß-Verbindungssatz&quot; lassen sich Profile stirnseitig miteinander verbinden.</div>

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2010

item Baureihe 10. Stabile Nut und starke Verbinder hohe Tragfähigkeit, großes Schraubenanzugsmoment erlaubt hohe reibschlüssige Belastung; Hochleistungsstahl für alle Verbinder für hohe Vorspannung und hohe Überlastsicherheit. Baureihenübergreifende Formsprache, kompatibel in Technik und Design.
Universal-Stoß-Verbindungssatz 10, verzinkt
0.0.632.08

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
83024200