Abdeckkappe 10 50x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.632.56

Abdeckkappe 10 50x20, grau ähnlich RAL 7042

0.0.632.56

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63256
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Abdeckkappe 10 50x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.632.56

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 10
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 4 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Abdeckkappe 10 50x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.632.56

Details

Stabile Abdeckkappen aus 5 mm dickem, glasfaserverstärktem Kunststoff schützen die Stirnflächen der Profile 10 gegen Beschädigung und decken die Schnittkanten ab.
Auch in elegantem Grau, passend zum matten Schimmer der eloxierten Profile.

Videos

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2011

Das ist neu: ein item Profil ganz ohne Metall. Für besondere Einsatzzwecke gibt es nun sowohl ein Profil 8 als auch ein Rohr D30 aus einem innovativen Werkstoff, der zu 70 Prozent aus Holz und zu 30 Prozent aus Kunststoff besteht. Damit entstehen Konstruktionen, die elektrisch nicht leitend sind und das Radiofrequenzspektrum nicht beeinflussen.

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.
Abdeckkappe 10 50x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.632.56

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090