Tischplatte 25-1500x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.14

Tischplatte 25-1500x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035

0.0.633.14

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63314
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Tischplatte 25-1500x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.14

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
kunststoffbeschichtete Spanplatte
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7035
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 14.6 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 1500 mm
Tischplatte 25-1500x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.14

Details

- Spanplatte, kunststoffbeschichtet, 25 mm dick
- Farbton ähnlich RAL 7035
- Umlaufend mit Kantenanleimer (ABS) versehen
Die Tischplatte kann über den Tischsäulen (d = 0) oder vorgezogen (d = 160 mm) angebracht werden. Dann ist die Montage der Kabelwanne E zwischen den Säulen möglich. Soll die Höhe der Tischplatte verstellbar sein, muss sie in jedem Fall vor den Säulen montiert werden.

Hinweis

Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.81 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
Tischplatte 25-1500x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.14

Zubehör / Dienstleistung

ESD-Tischauflagematte DK10
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.633.96
Tischplatte 25 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2770x2040 mm
Artikel
0.0.681.81
Tischplattenbefestigung 8
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.617.63
Tischplattenbefestigung D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.646.91
Flächenbefestigung D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.630.74
Tischplatteneinhängung Lasche D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.658.33
Tischplatteneinhängung Strebe D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.11
Tischplattenträger 8 520x100
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.703.60
Tischplattenträgersatz 8 520x100
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.676.17
Plattenträgersatz 8 420-45°
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.686.19

Anwendung

Leichter Arbeitstisch - Art. Nr. EX-01034

Mit wenig Montage-Aufwand lässt sich dieser Tisch anpassen, aufstellen und ergänzen .

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Mobiler, klappbarer Arbeitstisch

Der ultramobile Arbeitsplatz kann kompakt zusammengefaltet und anschließend "auf dem Rücken liegend" auf den Rollen leicht transportiert werden.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Tischplatte 25-1500x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.14

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
44101130