Entdecken Sie die große Vielfalt der item Produktwelt. Seit mehr als 30 Jahren setzen Ingenieure in aller Welt auf item Produkte, weil eines zum anderen passt. Die modularen Komponenten lassen sich nahezu unbegrenzt miteinander kombinieren. So werden Ihre Ideen Realität.
Entdecken Sie die große Vielfalt der item Produktwelt. Seit mehr als 30 Jahren setzen Ingenieure in aller Welt auf item Produkte, weil eines zum anderen passt. Die modularen Komponenten lassen sich nahezu unbegrenzt miteinander kombinieren. So werden Ihre Ideen Realität.
Der item Systembaukasten ist die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Seine Einsatzgebiete reichen vom einfachen Gestell bis zur komplett automatisierten Produktionsstraße.
Das Arbeitsplatzsystem für die manuelle Fertigung: Perfekte Arbeitsplatzgestaltung für manuelle Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe – mit dem Arbeitsplatzsystem von item lassen sich alle Aufgaben in der manuellen Fertigung optimal lösen.
D30 - das Profilrohrsystem für den schnellen, anspruchsvollen und lösungsorientierten Betriebsmittelbau. Also genau das Richtige, um die japanischen Erfolgskonzepte in Ihren Werkshallen zu verwirklichen, Produktionsprozesse laufend zu optimieren und so Kosten zu senken.
Ob große Plattform, umlaufende Montagebühne oder einfache Wartungsebene – das Treppen-Podeste-System ermöglicht Arbeitsbereiche in der gewünschten Höhe. Da unser Treppen & Podest System zum item Systembaukasten kompatibel ist, steht das komplette Zubehörprogramm mit Schutzzäunen, Türen, Profilen, Bodenelementen etc. zur Verfügung.
Das Schutzwandsystem von item erfüllt alle Anforderungen an einen umfassenden Maschinenschutz. Es ist durchgängig modular aus Komponenten des MB Systembaukastens aufgebaut und lässt sich gezielt an die Maschine und die erforderliche Schutzfunktion anpassen.
Das item Automationssystem ist die umfassende Komplettlösung für die Lineartechnik. Es bietet einbaufertige Lineareinheiten, die inklusive Antriebselementen, Schlitten und Zubehör geliefert werden. Einbauen und loslegen – so einfach kann Automation sein.
Bilden Sie sich weiter – wann, wo und wie Sie wollen! item vermittelt Grundlagen und Profiwissen an festen Terminen in bundesweit verfügbaren Trainings oder jederzeit online in der item Academy.
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Nutzen Sie unsere Konfiguratoren, unsere praktischen Musterlösungsbeispiele, oder fragen Sie uns persönlich!
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Nutzen Sie unsere Konfiguratoren, unsere praktischen Musterlösungsbeispiele, oder fragen Sie uns persönlich!
Mit unseren intelligenten Konfiguratoren entwerfen Sie am Bildschirm individuelle Projekte einfach und schnell. Stücklisten und 3D-PDFs beschleunigen Planung und Abstimmung erheblich.
Ihre Ideen sind es wert. Das bedeutet für uns: Den höchsten Qualitätsanspruch an unsere Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. Erfahren Sie mehr über item!
Ihre Ideen sind es wert. Das bedeutet für uns: Den höchsten Qualitätsanspruch an unsere Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. Erfahren Sie mehr über item!
Unser umfangreiches Serviceangebot wartet auf Sie: Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie, wie Sie durch den Online Katalog, verschiedene Online-Tools und Konfiguratoren, das CAD Download Center sowie viele weitere Rubriken profitieren.
Unser umfangreiches Serviceangebot wartet auf Sie: Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie, wie Sie durch den Online Katalog, verschiedene Online-Tools und Konfiguratoren, das CAD Download Center sowie viele weitere Rubriken profitieren.
Ob Sie nach verschiedenen Katalogformaten, Preislisten oder Zertifikaten suchen, hier sind Sie richtig! Besonders praktisch sind die Filterfunktion und die Möglichkeit, Downloads über die Leseliste zusammenzufassen, die Ihnen einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Inhalte ermöglichen.
Der item Online-Shop stellt Ihnen CAD-Modelle für alle gängigen Formate zur Verfügung. Hier finden Sie Ihre gespeicherten CAD-Daten und können sie in wenigen Schritten downloaden.
Die Registrierung bei item verschafft Ihnen zahlreiche zusätzliche Vorteile: Nutzen Sie u.a. den ganzen Komfort des Online-Shops – inklusive CAD-Downloads, Stücklisten-Import und Ansicht der Warenkorb-Historie.
Der item Systembaukasten ist die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Seine Einsatzgebiete reichen vom einfachen Gestell bis zur komplett automatisierten Produktionsstraße.
Das Arbeitsplatzsystem für die manuelle Fertigung: Perfekte Arbeitsplatzgestaltung für manuelle Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe – mit dem Arbeitsplatzsystem von item lassen sich alle Aufgaben in der manuellen Fertigung optimal lösen.
D30 - das Profilrohrsystem für den schnellen, anspruchsvollen und lösungsorientierten Betriebsmittelbau. Also genau das Richtige, um die japanischen Erfolgskonzepte in Ihren Werkshallen zu verwirklichen, Produktionsprozesse laufend zu optimieren und so Kosten zu senken.
Ob große Plattform, umlaufende Montagebühne oder einfache Wartungsebene – das Treppen-Podeste-System ermöglicht Arbeitsbereiche in der gewünschten Höhe. Da unser Treppen & Podest System zum item Systembaukasten kompatibel ist, steht das komplette Zubehörprogramm mit Schutzzäunen, Türen, Profilen, Bodenelementen etc. zur Verfügung.
Das Schutzwandsystem von item erfüllt alle Anforderungen an einen umfassenden Maschinenschutz. Es ist durchgängig modular aus Komponenten des MB Systembaukastens aufgebaut und lässt sich gezielt an die Maschine und die erforderliche Schutzfunktion anpassen.
Das item Automationssystem ist die umfassende Komplettlösung für die Lineartechnik. Es bietet einbaufertige Lineareinheiten, die inklusive Antriebselementen, Schlitten und Zubehör geliefert werden. Einbauen und loslegen – so einfach kann Automation sein.
Filter-Fan-Units mit leistungsfähiger Filtertechnik und druckbeständige Flächeneinfassungen für Decken und Wände ermöglichen maßgeschneiderte, eingehauste Reinraum-Umgebungen (Mini-Environments) und Arbeitsplätze mit kontrolliertem Luftstrom (Laminar Flow Boxen).
CAD-Daten ansehen
Auf Vergleichsliste setzen
Produkte vergleichen
https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63332
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.
Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.
Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,
dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,
Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Weitere Informationen zum Produkt
Eigenschaften
Details
Zubehör
Klassifizierung
Tischplatte 40-1200x750 Buche Multiplex, lackiert
0.0.633.32
Eigenschaften
Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
Buche Multiplex
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m =
27.4
kg
ESD
ESD-sicher =
Nein
Nennlänge, mm
L =
1200
mm
Tischplatte 40-1200x750 Buche Multiplex, lackiert
0.0.633.32
Details
- Buche Multiplex, 40 mm dick - Feuchtigkeitsunempfindlich verleimt - Maserung in Längsrichtung, Kanten gefast - Allseitig UV-lackiert
Die Tischplatte kann über den Tischsäulen (d = 0) oder vorgezogen (d = 160 mm) angebracht werden. Dann ist die Montage der Kabelwanne E zwischen den Säulen möglich. Soll die Höhe der Tischplatte verstellbar sein, muss sie in jedem Fall vor den Säulen montiert werden.
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
44101130
Kategorien
Ansprechpartnersuche
Finden Sie einen passenden Ansprechpartner in Ihrer Nähe
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor