Lenkrolle D125 Doppelfeststeller 120x40
0.0.633.48

Lenkrolle D125 Doppelfeststeller 120x40

0.0.633.48

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63348
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Lenkrolle D125 Doppelfeststeller 120x40
0.0.633.48

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe 10
Baureihe 12
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 831 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Tragfähigkeit (Rolle)
Tragfähigkeit = 100 kg/Rolle
Lenkrolle D125 Doppelfeststeller 120x40
0.0.633.48

Details

Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
Drehachse kugelgelagert
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Bereifung TPE, spurfrei, 80 Sh A, grau
item Lenkrollen D125 120x40 (Rollendurchmesser 125 mm) verfügen über eine schmale Anschraubplatte mit zwei Bohrungen. Diese ist in das Metallgehäuse integriert. Sie können diese Rollen ohne zusätzliche Fußplatte an Profilnuten oder in der Kernbohrung von Profilen befestigen.
Die Rollen sind als Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller verfügbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D125 (0.0.418.06) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Empfohlene Schrauben für die Befestigung an der Profilnut:
Tragfähigkeit 100 kg/Rolle
Die angegebenen Tragfähigkeiten sind Maximalwerte unter idealen Einsatzbedingungen, bei Schrittgeschwindigkeit (max. 4 km/h) und bei glatter, ebener Fahrbahn. Bei unebenem Boden sowie bei ungleichmäßiger Gewichtsverteilung errechnet sich die Belastung pro Rolle nach der Formel:
Lenkrolle D125 Doppelfeststeller 120x40
0.0.633.48

Zubehör / Dienstleistung

Nutenstein 8 St M8, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.18
Halbrundschraube M8x14, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.000.18
Nutenstein 10 St M8, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.625.04
Halbrundschraube M8x18, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.000.02
Nutenstein 12 St M8, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.003.63
Halbrundschraube M8x20, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.009.11

Downloads

Datenblatt(248 KB)

Videos

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2011

Das ist neu: ein item Profil ganz ohne Metall. Für besondere Einsatzzwecke gibt es nun sowohl ein Profil 8 als auch ein Rohr D30 aus einem innovativen Werkstoff, der zu 70 Prozent aus Holz und zu 30 Prozent aus Kunststoff besteht. Damit entstehen Konstruktionen, die elektrisch nicht leitend sind und das Radiofrequenzspektrum nicht beeinflussen.

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

Anwendung

Bereitstellungsregal auf Rollen - Art. Nr. EX-01051

Das Materialbereitstellungsregal von item verfügt über drei geneigte Beschickungsebenen, die nach dem FIFO-Prinzip beladen werden.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Lenkrolle D125 Doppelfeststeller 120x40
0.0.633.48

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000