Der item Arbeitstisch 4 E – für Arbeitsplätze, die hohe Stabilität und Tragkraft erfordern.
Neben einer einfach zu bedienenden elektrischen Höhenverstellung der Arbeitsfläche ist eine besonders hohe Belastbarkeit bis zu 4000 N der entscheidende Vorteil der Baureihe 4 E.
Die Arbeitsplatte wird von vier Säulen getragen. Diese Bauform ist besonders für die Aufnahme/Ablage schwerer Werkstücke und Werkzeuge konzipiert.
Der Arbeitstisch 4 E ist als Standard in drei Breiten und zwei Tiefen sowie in Wunschgröße erhältlich.
Alle Zubehörelemente des item Arbeitsplatzsystems können zur Konfiguration Ihres Arbeitstisches 4 E kombiniert werden.