Abdeckkappe 6 30x12, grau ähnlich RAL 7042
0.0.635.31

Abdeckkappe 6 30x12, grau ähnlich RAL 7042

0.0.635.31

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63531
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Abdeckkappe 6 30x12, grau ähnlich RAL 7042
0.0.635.31

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 1 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Abdeckkappe 6 30x12, grau ähnlich RAL 7042
0.0.635.31

Details

Sicher und praktisch! item Abdeckkappen verschließen die Stirnseiten eines Profils 6. Damit werden Schnittkanten sicher verdeckt.
Die Abdeckkappen bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie werden einfach aufgesteckt und sind jetzt nicht nur in Schwarz, sondern auch in Grau verfügbar. Sie lehnen sich dadurch an die Farbe von eloxierten Aluminiumprofilen an.
Abdeckkappe 6 30x12, grau ähnlich RAL 7042
0.0.635.31

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090