Multiblock 6 PA, grau
0.0.635.68

Multiblock 6 PA, grau

0.0.635.68

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63568
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Multiblock 6 PA, grau
0.0.635.68

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Eigenschaft
grau
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 6 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kraft max.
Fmax. = 150 N
Multiblock 6 PA, grau
0.0.635.68

Details

Grundkörper und Höhenausgleich, PA-GF
Vierkantmutter DIN 557-M5, St, verzinkt
Der Multiblock PA wird an beliebiger Position in die Profilnut eingeschwenkt. Leichte Verkleidungsbleche, Flächenelemente aus Acrylglas, Vollkunststoff oder Verbundmaterial müssen an der entsprechenden Stelle mit einer Bohrung versehen und mit dem Multiblock verschraubt werden.
Multiblöcke PA besitzen zwei Anschlagflächen für Flächenelemente, auf welche zusätzlich ein Höhenausgleich aufgesteckt werden kann. Auf diese Weise stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um Flächenelemente unterschiedlicher Dicke bündig anzuschrauben.
Die Befestigung der Flächen erfolgt über Verschrauben mit der im Multiblock eingeschobenen Vierkantmutter. Diese ist innerhalb eines Langloches verschiebbar, was einen großen Toleranzausgleich für die Lage der Bohrungen im Flächenelement bedeutet.
Einschwenken des Multiblocks PA in der Profilnut.
Die Multiblöcke sind in der Nut verschiebbar, um eine Ausrichtung zur Bohrung im Flächenelement durchzuführen.
Variabilität der Anschlagfläche durch zwei unterschiedliche Einbaulagen sowie umsteckbaren Höhenausgleich.
Einbauempfehlung für das Flächenelement und zulässige Belastungskräfte für die Multiblöcke PA.
Mögliche Abstandsmaße der Anschlagflächen zur Profilkante.
Multiblock 6 PA, grau
0.0.635.68

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
Zolltarifnummer
39269097