Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016
0.0.636.04

Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016

0.0.636.04

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63604
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x1220 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3020x1190 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016
0.0.636.04

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
St-PE Compound
Eigenschaft
weiß ähnlich RAL 9016
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x1190 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 6.87 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016
0.0.636.04

Details

Sandwichaufbau St/PE/St, beidseitig weiß beschichtet
Einfach genial – die Fläche aus magnethaftendem Verbundmaterial, auch direkt zu beschreiben!
Das fünfschichtig Verbundmaterial St 2mm ist  für die Anbringung von Magneten geeignet und mit Whiteboard-Markern beschreibbar. Sie können das Verbundmaterial als Unterlage für die magnetischen Infotaschen verwenden oder auch Informationen mit Magneten anheften.
Lieferbar als Platte oder in Ihrem gewünschten Zuschnittsmaß.
Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016
0.0.636.04

Zubehör / Dienstleistung

Infotasche DIN A4, magnetisch, gelb
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.636.61
Infotasche DIN A4, magnetisch, grau
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.635.11
Infotasche DIN A4, magnetisch, grün
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.636.62
Infotasche DIN A4, magnetisch, rot
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.636.63
Haftmagnet
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.637.98
Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 2
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.49

Downloads

Datenblatt(255 KB)
Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016
0.0.636.04

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35010511
eCl@ss 4.1
35010511
eCl@ss 5.0
35010511
eCl@ss 5.1
35010511
eCl@ss 6.0.1
35010511
eCl@ss 7.1
35020501
eCl@ss 8.0
35020501
UNSPSC 7.0
30102204
UNSPSC 9.0
30102204
Zolltarifnummer
72107080