Infotasche DIN A4, magnetisch, grün
0.0.636.62

Infotasche DIN A4, magnetisch, grün

0.0.636.62

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63662
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Infotasche DIN A4, magnetisch, grün
0.0.636.62

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Eigenschaft
grün
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 120 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Infotasche DIN A4, magnetisch, grün
0.0.636.62

Details

Hart-PVC-Folie, 0,4 mm, entspiegelt
umlaufend Magnetrahmen
Mit der magnetischen Infotasche schützen und platzieren Sie wichtige Informationen auf dem item Verbundmaterial St. Die Infotasche aus strapazierfähiger Antireflexfolie ist für DIN-A4-Seiten vorgesehen und besitzt einen farbigen Rahmen in Grau, Gelb, Grün oder Rot.
Um lose Notizen, Dokumente oder auch große Zeichnungen temporär direkt am Verbundmaterial St zu befestigen, stehen kräftige, runde Haftmagneten zur Verfügung.
Infotasche DIN A4, magnetisch, grün
0.0.636.62

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
39269097