Kanal-Innenecke Füllstück, schwarz
0.0.639.52

Kanal-Innenecke Füllstück, schwarz

0.0.639.52

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/63952
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Kanal-Innenecke Füllstück, schwarz
0.0.639.52

Eigenschaften

Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 50 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kanal-Innenecke Füllstück, schwarz
0.0.639.52

Details

Sicher um die Kurve! Das gilt im Straßenverkehr genauso wie im Kabelkanal.
Die Kanal-Innenecken für die modularen Kabelkanäle bringen dreifache Sicherheit in die Kabelführung:
- Knickschutz für Kabel und Schläuche
- Kabelschutz durch Abdeckung der inneren Schnittkanten
- Handschutz durch passgenauen Übergang zu Wand- und Trägerprofilen
Die Sätze der Kanal-Innenecken für Deckel oder Wand enthalten alle Komponenten für eine Ecke in einem Kanal mit Wand- oder Deckelmaß 40 mm.
Zur Erweiterung der Höhe oder Deckelbreite wird jeweils ein Füllstück der Breite 40 mm eingesetzt. So sind sogar modulare Kanäle bis zum Maß von 160 mm mit Innenecken auszustatten.
Anwendung der Kanal-Innenecke, Deckel:
Die Breite von 80 mm wird mit Hilfe des Füllstücks erzeugt.
Die Schnittabdeckungen sind einseitig passend zu kürzen.

Videos

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2011

Das ist neu: ein item Profil ganz ohne Metall. Für besondere Einsatzzwecke gibt es nun sowohl ein Profil 8 als auch ein Rohr D30 aus einem innovativen Werkstoff, der zu 70 Prozent aus Holz und zu 30 Prozent aus Kunststoff besteht. Damit entstehen Konstruktionen, die elektrisch nicht leitend sind und das Radiofrequenzspektrum nicht beeinflussen.
Kanal-Innenecke Füllstück, schwarz
0.0.639.52

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097