Profil KH 8 40x40, anthrazit
0.0.641.61

Profil KH 8 40x40, anthrazit

0.0.641.61

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64161
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Profil KH 8 40x40, anthrazit
0.0.641.61

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Holz-PP Compound
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Farbe
anthrazit
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 1.06 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Fläche
A = 9.21 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 14.7 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 14.7 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 1.88 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 7.04 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 7.04 cm3
zulässige Nutauszugskraft
F = 750 N
Profil KH 8 40x40, anthrazit
0.0.641.61

Details

Die metallfreie Alternative im item MB Systembaukasten: Ein innovativer Werkstoff mit hoher Festigkeit, besonders einfach zu bearbeiten.
Das Profil KH 8 40x40 aus umweltfreundlichem Material (mit einem Holzfaseranteil von mehr als 70%) hat dieselbe Form wie ein entsprechendes item Aluminiumprofil. Es ist deshalb vollständig kompatibel zu allen Anbauteilen und kann auch beliebig mit anderen Baukastenelementen kombiniert werden! Die Profilnut 8 erlaubt die Verwendung sämtlicher Befestigungselemente sowie den Einbau von Flächen direkt in den Profilrahmen.
Ein innovativer Werkstoff in Top-Qualität: Die Kombination von thermoplastischem Kunststoff und nachwachsenden Rohstoffen vereint die Vorzüge aus beiden Welten. Voll durchgefärbt in edlem Anthrazitgrau mit glatter Kunststoffaußenfläche. Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil – eine ideale Basis für leichte Anwendungen. Die einfache Bearbeitung (wie Holz zu sägen und zu bohren) sowie spezielle, angepasste Verbindungselemente stellen keine besonderen Anforderungen an Maschinen und Werkzeuge.
Wenn es auf geringes Gewicht ankommt, die elektrische Isolation gefordert ist, dann ist das Profil KH die erste Wahl!
Seine Vorzüge spielt dieses Profil auch aus in der Laboreinrichtung für EMV-Messungen, und beim Bau von Regalen, Tischgestellen und Schutzeinhausungen.
Profile KH 8 werden mit einem speziellen Standard-Verbindungssatz oder Winkelsätzen 8 PA verbunden. Die Abdeckkappe 8 40x40 verschließt die Profil-Stirnseite.
Angabe der zulässigen Zugkraft F auf die Nutflanken. Diese Nennlasten beinhalten bereits Sicherheitsfaktoren (S > 2) gegen plastische Deformation.
F = 750 N
Profil KH 8 40x40, anthrazit
0.0.641.61

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe 8 40x40, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.01
Abdeckkappe 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.627.16
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Technische Dokumentation(159 KB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Videos

Das Profil KH im Härtetest

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2011

Das ist neu: ein item Profil ganz ohne Metall. Für besondere Einsatzzwecke gibt es nun sowohl ein Profil 8 als auch ein Rohr D30 aus einem innovativen Werkstoff, der zu 70 Prozent aus Holz und zu 30 Prozent aus Kunststoff besteht. Damit entstehen Konstruktionen, die elektrisch nicht leitend sind und das Radiofrequenzspektrum nicht beeinflussen.

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

Anwendung

KH Bereitstellungswagen - Art. Nr. EX-01065

Dieser Bereitstellungswagen hat eine transparente Ablagefläche und einen Rollenteppich. Er ist ideal zur Zuführung auch kleinerer KLTs, genauso wie zur Rückführung unterschiedlicher Behälter.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Profil KH 8 40x40, anthrazit
0.0.641.61

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
39169090