Bohrlehre 8 40, Nutöffnung
0.0.642.70

Bohrlehre 8 40, Nutöffnung

0.0.642.70

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64270
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Bohrlehre 8 40, Nutöffnung
0.0.642.70

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 764.0 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Bohrlehre 8 40, Nutöffnung
0.0.642.70

Details

St, schwarz
Bohrbuchsen, St, gehärtet und geschliffen
Längenanschlag und Klemmbefestigung  
Die Aufgabe: Bei Profilen 8 und X 8 die geschlossenen Profilnuten präzise und maßgenau öffnen, um einen Nutenstein 8 mit einer max. Länge von 23 mm (z. B. Nutenstein 8 St M5, M6, M8 bzw. Nutenstein V 8 St M5, M6, M8) dort einzusetzen oder Verbindungstechnik einzubauen.
Die Lösung: Die Bohrlehren zur Nutöffnung, die sich außen am Profil befestigen lassen und mit gehärteten Bohrbuchsen eine exakte Führung des Bohrers sicherstellen. Einfach in der Handhabung, sicher in der Anwendung!
Bohrlehre 8 40, Nutöffnung
0.0.642.70

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
UNSPSC 9.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098