Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur
0.0.643.03

Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur

0.0.643.03

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64303
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur
0.0.643.03

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe X
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 6.57 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 24.32 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 409.2 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 409.2 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 28.04 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 61.46 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 61.46 cm3
Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur
0.0.643.03

Details

Die integrierten Leitungskanäle können mit Kunststoff-Abdeckprofilen verschlossen werden.
Der Innenraum des Profils X 8 120x120 K56 – XMS ist so geräumig, dass Schalter darin eingebaut und angeschlossen werden können.
Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur
0.0.643.03

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe X 8 120x120-45° Al
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.651.81
Abdeckprofil 56 K, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Artikel
0.0.643.80
Türdichtprofil 8 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Artikel
0.0.649.89
Kanal-Eckabdeckkappe 8 40 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.643.83
Fußplatte X 8 200x200-90° M16
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.650.62
Schraubklammer - XMS
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.652.72
Sägeschnitt Profil, große Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.55

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(360 KB)
Tipps und Tricks(5 MB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Videos

Anwendung

XMS Grundgestell - Art. Nr. EX-01083

Dieses Grundgestell für eine Maschine zeigt, wie bemerkenswert aufgeräumt Maschinenbau heute erscheinen kann. Die Baureihe XMS wirkt von außen unauffällig und elegant, obwohl eine Menge in ihr steckt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Maschinenzelle mit Lineareinheiten

Der schnelle Weg zur fertigen Maschine: Die Kabine mit großer Serviceöffnung, getrennten Funktionsebenen und integrierten Lineareinheiten.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur
0.0.643.03

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100