Profilrohr D30, gelb ähnlich RAL 1021
0.0.643.23

Profilrohr D30, gelb ähnlich RAL 1021

0.0.643.23

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64323
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Profilrohr D30, gelb ähnlich RAL 1021
0.0.643.23

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
Al, pulverbeschichtet
Eigenschaft
gelb ähnlich RAL 1021
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.532 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Fläche
A = 1.97 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 1.71 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 1.71 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 2.44 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 1.14 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 1.14 cm3
Profilrohr D30, gelb ähnlich RAL 1021
0.0.643.23

Details

Optimiert für die schlanke Fertigung! Seine spezielle Geometrie macht das Profilrohr D30 so leistungsfähig. Es besitzt vier flache, hinterschnittene Zähne, die vom Verbinder D30 umfasst werden. So entsteht eine formschlüssige Verbindung für dauerhaft starken Halt. Streben lassen sich an allen vier Seiten unabhängig voneinander anschließen.
Profilrohre D30 bestehen aus haltbarem und leichtem Aluminium und lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zusägen.
Für die schnelle Orientierung sind Profilrohre D30 in sechs weiteren Farben verfügbar. So wird die Unterscheidung zwischen Bereichen oder Bauteilen augenfällig realisiert. Die seidenmatte Pulverbeschichtung ist abriebfest. Das eloxierte Profilrohr D30 und das schwarzbepulverte Profilrohr sind ESD-sicher.
Hinweis: Sie können das eloxierte Profilrohr D30 in drei Standardlängen bestellen: 3000, 4000 und 6000 mm. Oder ordern Sie den millimetergenauen Zuschnitt für individuelle Längen.
Jetzt kommt Farbe in die Rohrkonstruktion! Mit Profilrohren D30 in sieben unterschiedlichen Farbtönen wird die Unterscheidung zwischen Bereichen, Bauteilen, Standorten oder Qualitäten schnell und augenfällig realisiert.
Die seidenmatte Pulverbeschichtung ist dauerhaft und abriebfest, und die Funktion der Verbindungselemente wird durch sie nicht beeinträchtigt.
Schwarz beschichtete Profilrohre sind ESD-ableitfähig. So ist auch visuell sofort klar, wo sensible Bauteile sicher aufgehoben sind.
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Profilrohr D30.
Profilrohr D30, gelb ähnlich RAL 1021
0.0.643.23

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe Rohr D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.637.04
Abdeckkappe Rohr D30, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.629.78
Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.643.96
Rohrendkappe D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.644.65
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Videos

FAQ D30 Frage Nr. 10

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 9

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 5

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 8

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

item Neuheiten D30 Herbst 2011

Das Rundrohr-System D30 mit der praktischen Verbindungstechnik kann jetzt noch mehr. Vom einfachen Regal, über variable Arbeitsstationen bis zu komplexen Be- und Entladekonstruktionen mit Rollenbahnen -- D30 passt sich den Anforderungen vor Ort an und macht Lean Production effizienter. Dazu treibt D30 es jetzt bunt: Profilrohre D30 gibt es ab sofort in sieben unterschiedlichen Farbtönen. Damit können Standorte, Bauteile oder Mengen einfach markiert werden.

FAQ D30 Frage Nr. 3

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 2

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

FAQ D30 Frage Nr. 10

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 9

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 5

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 8

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

item Neuheiten D30 Herbst 2011

Das Rundrohr-System D30 mit der praktischen Verbindungstechnik kann jetzt noch mehr. Vom einfachen Regal, über variable Arbeitsstationen bis zu komplexen Be- und Entladekonstruktionen mit Rollenbahnen -- D30 passt sich den Anforderungen vor Ort an und macht Lean Production effizienter. Dazu treibt D30 es jetzt bunt: Profilrohre D30 gibt es ab sofort in sieben unterschiedlichen Farbtönen. Damit können Standorte, Bauteile oder Mengen einfach markiert werden.

FAQ D30 Frage Nr. 3

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 2

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

Anwendung

KVP-Tisch

Mehr Übersicht für schnelle Entscheidungen. Der KVP-Tisch zeigt, welche Komponenten zur Konstruktion einer Lean-Production-Lösungen zur Verfügung stehen.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Profilrohr D30, gelb ähnlich RAL 1021
0.0.643.23

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100