Fettpresse für Kugelumlaufeinheit D14
0.0.644.88

Fettpresse für Kugelumlaufeinheit D14

0.0.644.88

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64488
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Fettpresse für Kugelumlaufeinheit D14
0.0.644.88

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 150 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Fettpresse für Kugelumlaufeinheit D14
0.0.644.88

Details

Spitzmundstück mit Nadelmundstück
Inhalt: 50 ml
Fettpresse für Kugelumlaufeinheit D14
0.0.644.88

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21043102
eCl@ss 4.0
21043102
eCl@ss 4.1
21043102
eCl@ss 5.0
21043102
eCl@ss 5.1
21043102
eCl@ss 6.0.1
21043102
eCl@ss 7.1
21043102
eCl@ss 8.0
21043102
UNSPSC 7.0
27112901
UNSPSC 9.0
27112901
Zolltarifnummer
84669360