Entdecken Sie die große Vielfalt der item Produktwelt. Seit mehr als 30 Jahren setzen Ingenieure in aller Welt auf item Produkte, weil eines zum anderen passt. Die modularen Komponenten lassen sich nahezu unbegrenzt miteinander kombinieren. So werden Ihre Ideen Realität.
Entdecken Sie die große Vielfalt der item Produktwelt. Seit mehr als 30 Jahren setzen Ingenieure in aller Welt auf item Produkte, weil eines zum anderen passt. Die modularen Komponenten lassen sich nahezu unbegrenzt miteinander kombinieren. So werden Ihre Ideen Realität.
Der item Systembaukasten ist die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Seine Einsatzgebiete reichen vom einfachen Gestell bis zur komplett automatisierten Produktionsstraße.
Das Arbeitsplatzsystem für die manuelle Fertigung: Perfekte Arbeitsplatzgestaltung für manuelle Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe – mit dem Arbeitsplatzsystem von item lassen sich alle Aufgaben in der manuellen Fertigung optimal lösen.
D30 - das Profilrohrsystem für den schnellen, anspruchsvollen und lösungsorientierten Betriebsmittelbau. Also genau das Richtige, um die japanischen Erfolgskonzepte in Ihren Werkshallen zu verwirklichen, Produktionsprozesse laufend zu optimieren und so Kosten zu senken.
Ob große Plattform, umlaufende Montagebühne oder einfache Wartungsebene – das Treppen-Podeste-System ermöglicht Arbeitsbereiche in der gewünschten Höhe. Da unser Treppen & Podest System zum item Systembaukasten kompatibel ist, steht das komplette Zubehörprogramm mit Schutzzäunen, Türen, Profilen, Bodenelementen etc. zur Verfügung.
Das Schutzwandsystem von item erfüllt alle Anforderungen an einen umfassenden Maschinenschutz. Es ist durchgängig modular aus Komponenten des MB Systembaukastens aufgebaut und lässt sich gezielt an die Maschine und die erforderliche Schutzfunktion anpassen.
Das item Automationssystem ist die umfassende Komplettlösung für die Lineartechnik. Es bietet einbaufertige Lineareinheiten, die inklusive Antriebselementen, Schlitten und Zubehör geliefert werden. Einbauen und loslegen – so einfach kann Automation sein.
Bilden Sie sich weiter – wann, wo und wie Sie wollen! item vermittelt Grundlagen und Profiwissen an festen Terminen in bundesweit verfügbaren Trainings oder jederzeit online in der item Academy.
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Nutzen Sie unsere Konfiguratoren, unsere praktischen Musterlösungsbeispiele, oder fragen Sie uns persönlich!
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Nutzen Sie unsere Konfiguratoren, unsere praktischen Musterlösungsbeispiele, oder fragen Sie uns persönlich!
Mit unseren intelligenten Konfiguratoren entwerfen Sie am Bildschirm individuelle Projekte einfach und schnell. Stücklisten und 3D-PDFs beschleunigen Planung und Abstimmung erheblich.
Ihre Ideen sind es wert. Das bedeutet für uns: Den höchsten Qualitätsanspruch an unsere Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. Erfahren Sie mehr über item!
Ihre Ideen sind es wert. Das bedeutet für uns: Den höchsten Qualitätsanspruch an unsere Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. Erfahren Sie mehr über item!
Unser umfangreiches Serviceangebot wartet auf Sie: Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie, wie Sie durch den Online Katalog, verschiedene Online-Tools und Konfiguratoren, das CAD Download Center sowie viele weitere Rubriken profitieren.
Unser umfangreiches Serviceangebot wartet auf Sie: Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie, wie Sie durch den Online Katalog, verschiedene Online-Tools und Konfiguratoren, das CAD Download Center sowie viele weitere Rubriken profitieren.
Ob Sie nach verschiedenen Katalogformaten, Preislisten oder Zertifikaten suchen, hier sind Sie richtig! Besonders praktisch sind die Filterfunktion und die Möglichkeit, Downloads über die Leseliste zusammenzufassen, die Ihnen einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Inhalte ermöglichen.
Der item Online-Shop stellt Ihnen CAD-Modelle für alle gängigen Formate zur Verfügung. Hier finden Sie Ihre gespeicherten CAD-Daten und können sie in wenigen Schritten downloaden.
Die Registrierung bei item verschafft Ihnen zahlreiche zusätzliche Vorteile: Nutzen Sie u.a. den ganzen Komfort des Online-Shops – inklusive CAD-Downloads, Stücklisten-Import und Ansicht der Warenkorb-Historie.
Der item Systembaukasten ist die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Seine Einsatzgebiete reichen vom einfachen Gestell bis zur komplett automatisierten Produktionsstraße.
Das Arbeitsplatzsystem für die manuelle Fertigung: Perfekte Arbeitsplatzgestaltung für manuelle Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe – mit dem Arbeitsplatzsystem von item lassen sich alle Aufgaben in der manuellen Fertigung optimal lösen.
D30 - das Profilrohrsystem für den schnellen, anspruchsvollen und lösungsorientierten Betriebsmittelbau. Also genau das Richtige, um die japanischen Erfolgskonzepte in Ihren Werkshallen zu verwirklichen, Produktionsprozesse laufend zu optimieren und so Kosten zu senken.
Ob große Plattform, umlaufende Montagebühne oder einfache Wartungsebene – das Treppen-Podeste-System ermöglicht Arbeitsbereiche in der gewünschten Höhe. Da unser Treppen & Podest System zum item Systembaukasten kompatibel ist, steht das komplette Zubehörprogramm mit Schutzzäunen, Türen, Profilen, Bodenelementen etc. zur Verfügung.
Das Schutzwandsystem von item erfüllt alle Anforderungen an einen umfassenden Maschinenschutz. Es ist durchgängig modular aus Komponenten des MB Systembaukastens aufgebaut und lässt sich gezielt an die Maschine und die erforderliche Schutzfunktion anpassen.
Das item Automationssystem ist die umfassende Komplettlösung für die Lineartechnik. Es bietet einbaufertige Lineareinheiten, die inklusive Antriebselementen, Schlitten und Zubehör geliefert werden. Einbauen und loslegen – so einfach kann Automation sein.
Filter-Fan-Units mit leistungsfähiger Filtertechnik und druckbeständige Flächeneinfassungen für Decken und Wände ermöglichen maßgeschneiderte, eingehauste Reinraum-Umgebungen (Mini-Environments) und Arbeitsplätze mit kontrolliertem Luftstrom (Laminar Flow Boxen).
CAD-Daten ansehen
Auf Vergleichsliste setzen
Produkte vergleichen
https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64610
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.
Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.
Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit
minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.
Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.
Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,
dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,
Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet.
Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen zum Produkt
Eigenschaften
Details
Zubehör
Werkzeug
Downloads
Videos
Anwendung
Klassifizierung
Stoßverbinder D30-30°
0.0.646.10
Eigenschaften
Baureihe
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m =
128.3
g
ESD
ESD-sicher =
Ja
Moment
M =
10
Nm
Stoßverbinder D30-30°
0.0.646.10
Details
vormontiert 2 Stoßverbinderhälften, GD-Al, natur Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
D30 auf die sanfte Tour: Die Stoßverbinder D30-30°, D30-60° und D30-90° mildern die sonst vorherrschenden rechten Winkel ab und sorgen für sanfte Übergänge. So verhindert der Stoßverbinder D30-90°, dass sich Wagen an Lamellenvorhängen in Fabrikhallen verheddern. Die abgerundeten Kanten lassen die Plastikstreifen zur Seite gleiten.
Stoßverbinder D30-30°und D30-60° sind ideal zum Bau von FIFO-Regalen mit ergonomischer Warenentnahme.
Verbinder mit Außen- und Innenspanntechnik für 90°-Verbindungen lassen sich gemeinsam nutzen. Die effektive Profillänge ist identisch. Der Abstand von 20 mm muss beachtet werden.
item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
FAQ D30 Frage Nr. 3
item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
FAQ D30 Frage Nr. 4
item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
FAQ D30 Frage Nr. 5
item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
FAQ D30 Frage Nr. 6
item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
FAQ D30 Frage Nr. 7
item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
FAQ D30 Frage Nr. 1
item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
item Neuheiten D30 Herbst 2012
Fehlerverzeihendes Konstruktionsprinzip, einfaches Fügen und bearbeitungslose Verbindungen garantieren höchste Flexibilität. Das ist D30 -- das Lean Production System von item. Unsere Neuheiten im Herbst: Die Rollenbahn D30 stahlbereift ist stabiler und flexibler als die bisherigen Stahlausführungen, mit den Kugelverbindern D30 und 8 D30 entstehen im Handumdrehen Streben und Diagonalen in Winkel von 0 bis 180 Grad. Die Stoßverbinder D30 mildern die sonst vorherrschenden rechten Winkel ab und sorgen für sanfte Übergänge, an denen weniger hängen bleibt.
Dieser Wareneingangswagen wurde für einen Arbeitsplatz mit Computer konstruiert, an dem auch ausreichend Platz für manuelles Schreiben benötigt wird. Die Schreibfläche ist ergonomisch geneigt und gibt zusätzlich dem Wagen ein sehr gefälliges Design. Auf der oberen Standfläche findet ein Monitor ausreichend Halt. Der Tastatureinzug, eine Etage tiefer, funktioniert über eine Teleskopschiene, die für häufiges Bewegen optimiert ist. Auf der unteren Ablagefläche findet auch ein großes Desktop-Gehäuse Platz.
PDF
CAD
Stücklisten
Zeichnung
Anwendung
Fahrbares FIFO-Regal D30 mit Stoßschutz - Art. Nr. EX-01096
Dieses fahrbare FIFO-Regal hat zwei geneigte Entnahmeebenen und eine Rückführebene, die alle individuell geneigt werden können.
Dieses fahrbare FIFO-Regal hat zwei geneigte Entnahmeebenen und eine Rückführebene, die alle individuell geneigt werden können. Zum Einsatz kommen hier die Stoßverbinder D30 30°, 60° und 90° mit perfektem Stoßschutz.
PDF
CAD
Stücklisten
Zeichnung
Anwendung
Kompakter KVP-Reinigungswagen
Alles an einem Ort, um ein Malheur rasch zu beseitigen: Der KVP-Reinigungswagen transportiert Putzhilfen vom Besen bis zum Saugpapier.
Beim KVP-Reinigungswagen sind auf der einen Seite Reinigungsutensilien wie Besen und Kehrblech mit dem Haken- und Haltersystem von item befestigt. Auf der Frontseite finden sich eine Ablage für Putzmittel, ein Abfallsammler und ein Papierabroller.
PDF
CAD
Stücklisten
Zeichnung
Anwendung
KVP-Tisch
Mehr Übersicht für schnelle Entscheidungen. Der KVP-Tisch zeigt, welche Komponenten zur Konstruktion einer Lean-Production-Lösungen zur Verfügung stehen.
In KVP-Werkstätten werden oft ausgewählte Komponenten verwendet. Die individuell bestückbare Tafel des Info-Mobils zeigt das Portfolio und beschleunigt so die Entscheidungsfindung vor Ort. Regalböden unterstützen eine einfache Bevorratung.
PDF
CAD
Stücklisten
Zeichnung
Stoßverbinder D30-30°
0.0.646.10
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
83024900
Kategorien
Ansprechpartnersuche
Finden Sie einen passenden Ansprechpartner in Ihrer Nähe
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor