SystemMobil-Rahmen T42M
0.0.646.63

SystemMobil-Rahmen T42M

0.0.646.63

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64663
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
SystemMobil-Rahmen T42M
0.0.646.63

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 20.0 kg
ESD
ESD-sicher = Ja
SystemMobil-Rahmen T42M
0.0.646.63

Details

SystemMobil-Rahmen ohne Lenkrollen
Durch die zentralen vertikalen Streben sind SystemMobile T die idealen Wagen für die Material- und Werkzeugbereitstellung. Der symmetrische Aufbau erleichtert die beidseitige Nutzung.
SystemMobile T sind mit doppelter Gestelltiefe verfügbar, um das Transportvolumen zu vergrößern. Das erlaubt, auch lange Werkstücke abzulegen. Jede Tragebene kann mit 40 kg belastet werden. Das empfohlene maximale Transportgewicht liegt bei 200 kg.
SystemMobile T sind auch in ESD-sicherer Version verfügbar.
Hinweis: Wählen Sie bei Bestellung eines SystemMobil-Rahmens auch die passenden Lenkrollen für Ihre Anwendung aus.
SystemMobil-Rahmen T42M
0.0.646.63

Zubehör / Dienstleistung

Lenkrolle D125 Doppelfeststeller ESD
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.418.11
Lenkrolle D125 Doppelfeststeller
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.418.10
Behälteraufnahme L-T6 F
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.646.32
Behälteraufnahme L-T6 W
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.646.31
Regalboden St 6x4
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.646.40
Strebe L-T6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.646.74
Tablett 6x4 ESD W
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.645.95
Tablett 6x4 ESD F
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.645.89
Handgriff T4
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.646.81

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(333 KB)

Videos

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

item Neuheiten Arbeitsplatzsysteme Herbst 2011

Wahre Organisationstalente sind besonders flexibel. Genau wie die neuen item SystemMobile. Sie vereinen geringes Eigengewicht und hohe Tragfähigkeit mit einem optimierten Fahrgestell. So kommen Materialien und Werkstücke schnell an den gewünschten Ort. Ihre maßgeschneiderte Ausstattung erlaubt die Transportwagen an alle Arbeitsabläufe anzupassen, damit die Produktion schneller und flexibler wird.

SystemMobile von item

Wahre Organisationstalente sind besonders flexibel. Genau wie die neuen item SystemMobile. Diese Industriewagen vereinen geringes Eigengewicht und hohe Tragfähigkeit mit einem optimierten Fahrgestell. So kommen Materialien und Werkstücke schnell an den gewünschten Ort. Ihre maßgeschneiderte Ausstattung erlaubt die Transportwagen an alle Arbeitsabläufe anzupassen, damit die Produktion schneller und flexibler wird.
SystemMobil-Rahmen T42M
0.0.646.63

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
Zolltarifnummer
76042100