Flaschenhalter 8 Einsatz, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.81

Flaschenhalter 8 Einsatz, grau ähnlich RAL 7042

0.0.647.81

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64781
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Flaschenhalter 8 Einsatz, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.81

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Material
PP
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 39 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Flaschenhalter 8 Einsatz, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.81

Details

spülmaschinengeeignet
Mit dem Flaschenhalter 8 Einsatz sichern Sie Dosen und Flaschen jeder Größen gegen Herausrutschen. Der großvolumige Behälter (0,8l) dient auch als Tropfschutz und zum Aufbewahren von Material oder Werkzeugen. Er ist spülmaschinenfest und beständig gegen die meisten Reinigungsmittel, Öle und Fette.
Die Einsätze können Sie optional in schwarz (0.0.647.81) oder grau (0.0.649.45) ergänzen.
In Ihrer Wunschfarbe: Neben den bewährten schwarzen Ausführungen gibt es das gesamte Artikelsortiment der design-prämierten Haken- und Halterserie jetzt auch mit grauen Kunststoffelementen!
Flaschenhalter 8 Einsatz, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.81

Werkzeug

Schraubendreher mit Quergriff SW5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.29
Flaschenhalter 8 Einsatz, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.81

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
39269097