Verriegelung 40 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.08

Verriegelung 40 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042

0.0.648.08

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64808
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Verriegelung 40 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.08

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe X
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 1 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Verriegelung 40 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.08

Details

Wirkungsvoll sind die einschwenkbaren Verriegelungen. Sie verhindern das Herausrutschen von Leitungen aus den Kanalprofilen K – selbst in stehender oder Über-Kopf-Montage. Zusätzliche Leitungen werden einfach eingeschoben!

Anwendung

XMS Grundgestell - Art. Nr. EX-01083

Dieses Grundgestell für eine Maschine zeigt, wie bemerkenswert aufgeräumt Maschinenbau heute erscheinen kann. Die Baureihe XMS wirkt von außen unauffällig und elegant, obwohl eine Menge in ihr steckt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Verriegelung 40 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.08

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
39269097