Ablängen – einhängen – festschrauben – läuft: Durch ihr robustes Design ist die item Rollenbahn St D30 die Basis-Lösung für viele Anwendungen. Sie wird einbaufertig geliefert. Das Rollenbahnprofil aus Stahlblech lässt sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden. Eine große Auswahl an Aufnahmen ermöglicht Transportstrecken in vielen Einbausituationen und in beliebigem Winkel.
Die Rollenbahn St D30 verwendet leichtlaufende Rollen auf Stahlachsen für lange Lebensdauer. Je nach benötigter Laufruhe stehen die Rollenbahn St D30 (mit oder ohne Bordscheibe) oder die Rollenbahn St D30/2 (halbierter Achsabstand) zur Verfügung.
Was normale Rollen verkratzen oder beschädigen würde, kann auf der Rollenbahn St D30 stahlbereift in der Regel behälterlos transportiert werden. Dank Stahlummantelung sind ihre Rollen unempfindlich gegen metallische oder scharfkantige Bauteile.