Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.92

Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042

0.0.648.92

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64892
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 4500 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 4500 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.92

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
Zuschnitt max. 4500 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 900 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.92

Details

Rollenbahnprofil, St, verzinkt
Rollen, PP, grau
Achsen, St, verzinkt
Ablängen – einhängen – festschrauben – läuft: Durch ihr robustes Design ist die item Rollenbahn St D30 die Basis-Lösung für viele Anwendungen. Sie wird einbaufertig geliefert. Das Rollenbahnprofil aus Stahlblech lässt sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden. Eine große Auswahl an Aufnahmen ermöglicht Transportstrecken in vielen Einbausituationen und in beliebigem Winkel.
Die Rollenbahn St D30 verwendet leichtlaufende Rollen auf Stahlachsen für lange Lebensdauer. Je nach benötigter Laufruhe stehen die Rollenbahn St D30 (mit oder ohne Bordscheibe) oder die Rollenbahn St D30/2 (halbierter Achsabstand) zur Verfügung.
Was normale Rollen verkratzen oder beschädigen würde, kann auf der Rollenbahn St D30 stahlbereift in der Regel behälterlos transportiert werden. Dank Stahlummantelung sind ihre Rollen unempfindlich gegen metallische oder scharfkantige Bauteile.
Beim Bau von Regalen sind die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien wie die DGUV Normen einzuhalten. Beachten Sie, dass die Belastbarkeit der item Rollenbahnen die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten kann. Die von item maximal empfohlene Durchbiegung (f) für zwei parallele Rollenbahnen beträgt: f < 1/100 a
Zulässige Kraft auf einzelne Rolle der Rollenbahn St D30/2: F < 50 N
Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.92

Zubehör / Dienstleistung

Rollenbahn St Führungsschiene e 32, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 4500 mm
Artikel
0.0.648.70
Rollenbahn St Führungsschiene e 65, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 4500 mm
Artikel
0.0.639.01
Rollenbahn St Aufnahme D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.642.47
Rollenbahn St Aufnahme D30 mit Anschlag H27
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.642.46
Rollenbahn St Aufnahme I D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.06
Rollenbahn St Aufnahme U D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.07
Rollenbahn St Endabdeckung
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.08
Rollenbahn St Unterstützung D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.10
Rollenbahn St Aufnahme D30 mit Anschlag H43
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.652.46
Rollenbahn St D30/2 Bremse
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.650.55
Rollenbahn St Stoßverbinder
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.654.75
Sägeschnitt Profil, Stahlquerschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.723.07
Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.92

Werkzeug

Rollenbahn St Montagezange
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.654.73

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042
0.0.648.92

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920