Sie wollen die Vorteile der Baureihe XMS, aber eine Nummer kleiner? Dann sind die Profile X 8 40x40 - XMS, was Sie suchen. Sie besitzen geschlossene Seitenflächen und sind für die Aufnahme von Türdichtungen vorbereitet. Am Eckprofil X 8 40x40 2N90 - XMS können sogar zwei Türen angeschlagen werden. Das Türdichtprofil T2 –XMS (Art.-Nr. 0.0.649.87) nutzt die spezielle Nut des Innenwinkels und dichtet beide Türen zusammen ab. Passend zum Profil X 8 40x40 1N - XMS bietet item das Türdichtprofil T1 - XMS (Art.-Nr. 0.0.649.88) an. Mit den Profilen X 8 40x40 - XMS entstehen besonders schlanke Rahmenkonstruktionen innerhalb der Baureihe XMS.
Hinweis: Zum Bau von rundherum dichten Türen verwenden Sie die Türprofile X 8 – XMS. Mit dem Dichtprofil 4-5mm - XMS (Art.-Nr. 0 .0.649.86) werden Flächenelemente klapperfrei und dicht montiert. Details zu Eigenschaften und Komponenten der Baureihe XMS finden Sie im Internet.