Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.649.54

Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.649.54

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/64954
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 4500 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 4500 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.649.54

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 950 g/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 3000 mm
Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.649.54

Details

Rollenbahnprofil, St, verzinkt
Rollen, PP, schwarz (ESD)
Achsen, St, verzinkt
Ablängen – einhängen – festschrauben – läuft: Durch ihr robustes Design ist die item Rollenbahn St D30 die Basis-Lösung für viele Anwendungen. Sie wird einbaufertig geliefert. Das Rollenbahnprofil aus Stahlblech lässt sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden. Eine große Auswahl an Aufnahmen ermöglicht Transportstrecken in vielen Einbausituationen und in beliebigem Winkel.
Die Rollenbahn St D30 verwendet leichtlaufende Rollen auf Stahlachsen für lange Lebensdauer. Je nach benötigter Laufruhe stehen die Rollenbahn St D30 (mit oder ohne Bordscheibe) oder die Rollenbahn St D30/2 (halbierter Achsabstand) zur Verfügung.
Was normale Rollen verkratzen oder beschädigen würde, kann auf der Rollenbahn St D30 stahlbereift in der Regel behälterlos transportiert werden. Dank Stahlummantelung sind ihre Rollen unempfindlich gegen metallische oder scharfkantige Bauteile.
Beim Bau von Regalen sind die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien wie die DGUV Normen einzuhalten. Beachten Sie, dass die Belastbarkeit der item Rollenbahnen die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten kann. Die von item maximal empfohlene Durchbiegung (f) für zwei parallele Rollenbahnen beträgt: f < 1/100 a
Ermitteln der Rollenbahn-Belastbarkeit und Stützweite mittels Diagramm:
Auf einer Länge von 1500 mm wird die Rollenbahn St mit 5 x 15 kg belastet. Diese Last von 75 kg wird auf eine Länge von 1500 mm auf zwei Rollenbahnen verteilt. Dies entspricht der maximalen Belastbarkeit q.
Zulässige Kraft auf einzelne Rolle der Rollenbahn 6 40x40 E D30/2: F < 50 N
Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.649.54

Zubehör / Dienstleistung

Rollenbahn St Führungsschiene e 32 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück à 4500 mm
Artikel
0.0.648.72
Rollenbahn St Endabdeckung
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.08
Rollenbahn St Aufnahme I D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.06
Rollenbahn St Aufnahme U D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.07
Rollenbahn St Unterstützung D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.10
Rollenbahn St Aufnahme D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.642.47
Rollenbahn St Aufnahme D30 mit Anschlag H27
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.642.46
Rollenbahn St Führungsschiene e 65 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück à 4500 mm
Artikel
0.0.641.77
Rollenbahn St Aufnahme D30 mit Anschlag H43
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.652.46
Rollenbahn St D30/2 Bremse
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.650.55
Rollenbahn St Stoßverbinder
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.654.75
Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.649.54

Werkzeug

Rollenbahn St Montagezange
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.654.73

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(379 KB)
Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.649.54

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920