Die soliden Lagerschienen 100 D4 halten die Achsen der Rollen an Ort und Stelle. Sie sind einzeln erhältlich, so dass mit ihnen individuelle Rollenbahnen ausgelegt werden können.
Folgende Kombinationen sind möglich:
Lagerschiene 100 D4-20/33 (0.0.649.60): Rollen D30 (alle Farben)
Lagerschiene 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): Rollen D30 ESD (0.0.620.41)
Lagerschiene 100 D4-50 (0.0.650.48): Rollen D30 mit Bordscheibe (alle Farben)
Lagerschiene 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): Rollen D30 mit Bordscheibe ESD (0.0.648.97)
Mit den soliden Lagerschienen 100 D4 lassen sich individuelle Rollenbahnen gestalten. Damit befestigen Sie Rollen in den Rollenschienen 6 40x40 E (0.0.651.29) und 6 80x40 E (0.0.662.36). Die Lagerschiene dient auch als Ersatzteil für die Rollenbahnen 6 E.
Der Einbau ist denkbar einfach: Die Lagerschienen werden stirnseitig in die Rollenschiene geschoben und halten ohne Verschrauben. Jede Rolle kann ohne Werkzeug einzeln eingesetzt und gewechselt werden.