Stufenprofil 8 240, natur
0.0.650.15

Stufenprofil 8 240, natur

0.0.650.15

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65015
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Durchbiegungsrechner
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Stufenprofil 8 240, natur
0.0.650.15

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 5.1465 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Fläche
A = 19.06 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 31.75 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 1297.03 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 7.66 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 13.18 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 108.09 cm3
Stufenprofil 8 240, natur
0.0.650.15

Details

Stufenprofil 8 240
Das tiefe Stufenprofil 8 240 besitzt den passenden Auftritt für Standardtreppen mit 45°-Steigung. Die geriffelte Oberfläche erhöht die Rutschfestigkeit. Zur Befestigung an der Treppenwange dient der Stufenprofil-Laschensatz 8 240. Dessen Schrauben und Muttern liegen verdeckt im Profil und unterhalb der Trittstufe. Zur Gesamtbreite einer Stufe müssen die beiden 5 mm breiten Befestigungslaschen hinzugerechnet werden.
Das Stufenprofil 8 240 kann in einer Länge von bis zu 6000 mm auch zum Bau von Podesten verwendet werden. Hier werden die Paneele in das Zargenprofil 8 120x40 leicht eingelegt, so dass keine zusätzliche Lasche eingerechnet werden muss.
Stufenprofil 8 240, natur
0.0.650.15

Zubehör / Dienstleistung

Antirutschband Warnmarkierung sk
Liefereinheit
1 Rolle à 6 m
Artikel
0.0.651.01
Antirutschband sk, schwarz
Liefereinheit
1 Rolle à 6 m
Artikel
0.0.651.00
Stufenprofil-Laschensatz 8 240
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.15
Sägeschnitt Profil, große Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.55

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Anwendung

Normkonformes Wartungspodest und 45°-Treppe - Art. Nr. EX-01102

Dieses Podest mit einer 45° Treppe ist ein Beispiel für einen individuelles Wartungspodest, das alle Normen und Richtlinien erfüllt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Brücke aus zwei Treppen und Podest - Art. Nr. EX-01103

Dieser Überstieg ist eine klassische Brücke. Er besteht aus zwei Treppen mit einer Neigung von 45°. Die Trittflächen sind mit Antirutschband und Warnmarkierungen beklebt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Beispielkonstruktion aus dem Treppen/Podeste System - Art. Nr. EX-01104

Dieses Podest verdeutlicht die Flexibilität des Treppen/Podeste Systems. Zwischenpodeste sind genauso möglich wie 90° Winkel. Auch mehrere zugängliche Ebenen mit unterschiedlichen Treppen und Podestgrößen können beliebig hinzugefügt werden.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Laufbühne - Art. Nr. EX-01105

Diese Laufbühne hat zwei 60° Treppen. In normgerechtem Abstand sind Antirutschbänder sk 0.0.651.00 oder Antirutschband Warnmarkierung sk 0.0.651.01 aufgeklebt. Die Konstruktion ist platzsparend und sehr einfach zu montieren.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Wartungsbühne - Art. Nr. EX-01106

Diese Wartungsbühne besteht aus einem langen Podest und zwei 45° Treppen. Insgesamt ist sie 4.150 mm lang.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Ergonomie-Treppe mit Absatz

Treppen im 38°-Winkel sind besonders ergonomisch. Der Absatz entlastet die Muskeln beim Aufstieg und ermöglicht eine weitere Arbeitsebene.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Service-Bühne in zwei Ebenen

Hoch hinaus geht es mit der Treppen-Lösung in zwei übereinanderliegenden Ebenen. So lassen sich auch große Anlagen sicher erreichen und bedienen.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Stufenprofil 8 240, natur
0.0.650.15

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100