Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 oben, natur
0.0.650.43

Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 oben, natur

0.0.650.43

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65043
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Klassifizierung
Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 oben, natur
0.0.650.43

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.75 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Fläche
A = 2.76 cm2
Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 oben, natur
0.0.650.43

Details

Das Schiebetür-Führungsprofil wird in einen Profilrahmen nachträglich eingesetzt.
Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Dicke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Dabei muss das Eigengewicht des Flächenelementes, seine Eigenstabilität und die Reibung auf dem Aluminiumprofil berücksichtigt werden.
Mit dem Klipp 8 St wird das Schiebetür-Führungsprofil oben und unten auf den Rahmenprofilen fixiert. Danach können die Schiebetüren wie folgt eingesetzt werden:
1. Das Flächenelement zunächst oben in die gewünschte Bahn des Schiebetür-Führungsprofils einsetzen.
2. Anschließend unten in der entsprechende Führungsbahn absetzen.
3. Platzierung des Mitnehmers oben verhindert ein unbeabsichtigtes Herausnehmen der Türen.
Beispielanordnung einer 3-teiligen Schiebetür mit gleichgroßen Türsegmenten.
Durch geeignete Anbringung der Schiebetür-Mitnehmer muss der Handschutz sichergestellt werden, um das Entstehen einer Klemmstelle an Handgriffen oder Griffmulden zu vermeiden.
Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 oben, natur
0.0.650.43

Zubehör / Dienstleistung

Schiebetür-Mitnehmersatz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.473.81
Schiebetür-Stiftschloss
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.474.59
Klipp 8 St, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.428.97
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30
Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 oben, natur
0.0.650.43

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
Zolltarifnummer
76042990