Rollenbahn St D30/2 Bremse
0.0.650.55

Rollenbahn St D30/2 Bremse

0.0.650.55

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65055
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
Rollenbahn St D30/2 Bremse
0.0.650.55

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
St, rostfrei
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 10.0 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Rollenbahn St D30/2 Bremse
0.0.650.55

Details

Fahrt herausnehmen: Rollenbahn St D30 Bremsen verlangsamen Kisten und Transportgut auf der Rollenbahn St D30 oder halten sie komplett an.
Die Bremsen werden einfach an der gewünschten Stelle auf die Rollen geklipst.

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(347 KB)

Videos

item Neuheiten D30 Herbst 2012

Fehlerverzeihendes Konstruktionsprinzip, einfaches Fügen und bearbeitungslose Verbindungen garantieren höchste Flexibilität. Das ist D30 -- das Lean Production System von item. Unsere Neuheiten im Herbst: Die Rollenbahn D30 stahlbereift ist stabiler und flexibler als die bisherigen Stahlausführungen, mit den Kugelverbindern D30 und 8 D30 entstehen im Handumdrehen Streben und Diagonalen in Winkel von 0 bis 180 Grad. Die Stoßverbinder D30 mildern die sonst vorherrschenden rechten Winkel ab und sorgen für sanfte Übergänge, an denen weniger hängen bleibt.

FAQ D30 Frage Nr. 7

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
Rollenbahn St D30/2 Bremse
0.0.650.55

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098