Treppen-Montagesatz PP 38°
0.0.653.15

Treppen-Montagesatz PP 38°

0.0.653.15

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65315
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Treppen-Montagesatz PP 38°
0.0.653.15

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 9.31 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Treppen-Montagesatz PP 38°
0.0.653.15

Details

4 Treppenwinkel 38°, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
4 Profile 120x40 leicht 160 mm, Al, eloxiert
4 Winkel 8 40x40x40, St, verzinkt
12 Universal-Verbindungssätze 8, St
24 Sechskantschrauben ISO 4017-M8x25, St, verzinkt
24 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
Treppen-Montagesatz PP 38°
Der Treppen-Montagesatz PP 38° enthält alle Befestigungselemente, um eine Treppe mit 38°-Steigung an einem Treppenabsatz, Podest o.ä. und der nächste Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln wird das Profil 8 120x40 leicht empfohlen.
Dieser Montagesatz ist nicht geeignet, um eine Treppe zwischen dem Hallenboden und einem Podest o.ä. zu konstruieren. Hierfür dient der Treppen-Montagesatz BP 38°.
Treppen-Montagesatz PP 38°
0.0.653.15

Zubehör / Dienstleistung

Ring-Maulschlüssel SW13
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.654.72

Anwendung

Normkonformes Wartungspodest und 45°-Treppe - Art. Nr. EX-01102

Dieses Podest mit einer 45° Treppe ist ein Beispiel für einen individuelles Wartungspodest, das alle Normen und Richtlinien erfüllt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Brücke aus zwei Treppen und Podest - Art. Nr. EX-01103

Dieser Überstieg ist eine klassische Brücke. Er besteht aus zwei Treppen mit einer Neigung von 45°. Die Trittflächen sind mit Antirutschband und Warnmarkierungen beklebt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Beispielkonstruktion aus dem Treppen/Podeste System - Art. Nr. EX-01104

Dieses Podest verdeutlicht die Flexibilität des Treppen/Podeste Systems. Zwischenpodeste sind genauso möglich wie 90° Winkel. Auch mehrere zugängliche Ebenen mit unterschiedlichen Treppen und Podestgrößen können beliebig hinzugefügt werden.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Laufbühne - Art. Nr. EX-01105

Diese Laufbühne hat zwei 60° Treppen. In normgerechtem Abstand sind Antirutschbänder sk 0.0.651.00 oder Antirutschband Warnmarkierung sk 0.0.651.01 aufgeklebt. Die Konstruktion ist platzsparend und sehr einfach zu montieren.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Wartungsbühne - Art. Nr. EX-01106

Diese Wartungsbühne besteht aus einem langen Podest und zwei 45° Treppen. Insgesamt ist sie 4.150 mm lang.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Ergonomie-Treppe mit Absatz

Treppen im 38°-Winkel sind besonders ergonomisch. Der Absatz entlastet die Muskeln beim Aufstieg und ermöglicht eine weitere Arbeitsebene.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Service-Bühne in zwei Ebenen

Hoch hinaus geht es mit der Treppen-Lösung in zwei übereinanderliegenden Ebenen. So lassen sich auch große Anlagen sicher erreichen und bedienen.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Treppen-Montagesatz PP 38°
0.0.653.15

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
Zolltarifnummer
83024900