Flächeneinfassprofil 8, grau
0.0.653.68

Flächeneinfassprofil 8, grau

0.0.653.68

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65368
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Flächeneinfassprofil 8, grau
0.0.653.68

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PP
Eigenschaft
grau
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 22 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Flächeneinfassprofil 8, grau
0.0.653.68

Details

Das Flächeneinfassprofil 8 ist die schnelle und einfache Art, Scheiben und Flächenelemente mit einer Stärke von 5 bis 6 mm in der Nut 8 zu befestigen.
Dank der eigenstabilen Formgebung lässt sich das Einfassprofil besonders einfach in die Profilnut eindrücken. Es umschließt die Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit dem Aluminium. Der elastische Kunststoff dämpft Vibrationen und verhindert Klappern und Klirren.
Zusätzlich dichtet das Flächeneinfassprofil 8 die Nut dauerhaft ab und verschließt bei Profilen mit nachträglich geöffneten Nuten die Bruchkanten.
Flächeneinfassprofil 8, grau
0.0.653.68

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Flächeneinfassprofil 8, grau
0.0.653.68

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090