Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.04

Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042

0.0.654.04

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65404
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.04

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
PVC
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 0.3 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.04

Details

Sicher ist sicher: Der Verschlussklipp hält das Schutzrohr D30 zusammen, wenn es aus konstruktiven Gründen geöffnet werden muss (wenn z. B. das Schutzrohr nachträglich an eine bereits bestehende Rahmenkonstruktion angebracht wird). Dann ist der Verschlussklipp die Klammer, die alles wieder zusammenhält.
Im Gegensatz zu Klebestreifen ist der Klipp rückstandsfrei entfernbar. Der Klipp drückt die Schnittkanten zusammen, so dass der geforderte Rundum-Schutz durch das Rohr wieder hergestellt wird. Außerdem ist der Klipp einfach entfernbar, falls weitere Verbinder montiert werden müssen.

Anwendung

Bereitstellungswagen mit Schutzrohren - Art. Nr. EX-01084

Dieser Materialbereitstellungswagen aus D30 Profilrohren ist optimal für den Transport empfindlicher Produkte, denn Stöße werden sicher abgedämpft. Dafür sind alle Profilrohre, die in Kontakt mit der Ware kommen, mit Schutzrohren ummantelt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.04

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097