Rollenbahn St Stoßverbinder
0.0.654.75

Rollenbahn St Stoßverbinder

0.0.654.75

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65475
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Rollenbahn St Stoßverbinder
0.0.654.75

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 329.0 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Rollenbahn St Stoßverbinder
0.0.654.75

Details

Stoßverbinder, St, verzinkt
8 Halbrundschrauben selbstbohrend, St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Kein Ende in Sicht! Der Stoßverbinder verwandelt getrennte Rollenbahnen St D30 in eine durchgängige Strecke. Damit ist es auch möglich, verschiedene Ausführungen innerhalb einer Rollenstrecke zu kombinieren.
Die Bahnenden werden einfach von beiden Seiten in den Stoßverbinder eingeschoben. Mit selbstbohrenden Schrauben werden die Rollenbahnen fixiert. Und schon ist eine belastbare und platzsparende Weiterführung der Rollenbahn St D30 hergestellt. Wo Schluss ist, entscheiden nur Sie.

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(466 KB)
Rollenbahn St Stoßverbinder
0.0.654.75

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
73269098