Die metallfreie Alternative im item MB Systembaukasten: Ein innovativer Werkstoff mit hoher Festigkeit, besonders einfach zu bearbeiten.
Das Profil KH 8 40x40 aus umweltfreundlichem Material (mit einem Holzfaseranteil von mehr als 70%) hat dieselbe Form wie ein entsprechendes item Aluminiumprofil. Es ist deshalb vollständig kompatibel zu allen Anbauteilen und kann auch beliebig mit anderen Baukastenelementen kombiniert werden! Die Profilnut 8 erlaubt die Verwendung sämtlicher Befestigungselemente sowie den Einbau von Flächen direkt in den Profilrahmen.
Ein innovativer Werkstoff in Top-Qualität: Die Kombination von thermoplastischem Kunststoff und nachwachsenden Rohstoffen vereint die Vorzüge aus beiden Welten. Voll durchgefärbt in edlem Anthrazitgrau mit glatter Kunststoffaußenfläche. Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil – eine ideale Basis für leichte Anwendungen. Die einfache Bearbeitung (wie Holz zu sägen und zu bohren) sowie spezielle, angepasste Verbindungselemente stellen keine besonderen Anforderungen an Maschinen und Werkzeuge.
Wenn es auf geringes Gewicht ankommt, die elektrische Isolation gefordert ist, dann ist das Profil KH die erste Wahl!
Seine Vorzüge spielt dieses Profil auch aus in der Laboreinrichtung für EMV-Messungen, und beim Bau von Regalen, Tischgestellen und Schutzeinhausungen.