Sicherheit in einer neuen Dimension: Der Sicherheits-Sensor 8, 24V DC funktioniert berührungslos und damit dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Möglich wird das durch ein codiertes elektronisches System mit RFID-Technologie. Der Betätiger mit einem unverwechselbar markierten Chip verschwindet vollständig in der Profilnut 8. Der Sensor registriert exakt, ob sich der Chip im Sensorbereich befindet. Im Gegensatz zu einem mechanischen System ist der codierte Chip hochgradig manipulationssicher.
Das System garantiert die Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte und einen hohen Sicherheitsstandard. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge dienen der Signalweiterleitung in den Schaltschrank. Die Sicherheitsleitungen besitzen eine integrierte Querschluss-, Drahtbruch- und Fremdspannungsüberwachung. Zur Kombination verschiedener Messpunkte lassen sich bis zu 31 Sensoren in Reihe schalten. Von außen ist der Betriebszustand jedes Sensors durch eine dreifarbige LED sofort zu erkennen. Durch die Schutzart IP67 ist der Sicherheits-Sensor 8 in den meisten Umgebungen einsetzbar.
Für den Einsatz in abgedichteten Maschineneinhausungen aus der item Baureihe XMS liegt ein selbstklebender Abschnitt des Türdichtprofils bei.