Wabenplatte 4mm PP, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.46

Wabenplatte 4mm PP, grau ähnlich RAL 7042

0.0.658.46

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65846
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2050 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3010x2010 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Wabenplatte 4mm PP, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.46

Eigenschaften

Material
PP
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2050 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 1.3 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 3050 mm
Wabenplatte 4mm PP, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.46

Details

Dickentoleranz ± 5 %
Wabenplatten sind ideal für einfache Schutzwände von Maschinen. Sie verhindern den direkten Zugang, halten leichte Stöße aus und sind einfach zu reinigen.
Wabenplatten bestehen aus zwei ebenen Deckplatten, die über eine wabenförmige Struktur verbunden sind. Deshalb zeichnen sie sich im Gegensatz zu Stegplatten durch Steifigkeit in allen Biegerichtungen aus. Sie können trotzdem einfach bearbeitet und schnell befestigt werden.
Für Anwendungen mit weitergehenden Anforderungen an die Belastbarkeit bietet item eine große Auswahl an weiteren Flächenelementen an.
Wabenplatte 4mm PP, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.46

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(255 KB)
Wabenplatte 4mm PP, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.46

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39202080