Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Deckel, natur
0.0.658.65

Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Deckel, natur

0.0.658.65

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65865
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Klassifizierung
Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Deckel, natur
0.0.658.65

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 633.0 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Deckel, natur
0.0.658.65

Details

Mit den separat erhältlichen Einzelkomponenten gestalten Sie ein individuelles Aufbewahrungs-System genau Ihren Anforderungen und Platzverhältnissen entsprechend.
Alle Dinge, die nicht ständig benutzt, aber dennoch benötigt werden, lassen sich mit dem Aufbewahrungs-System 8 120x60 sauber verstauen. Mit dem Einsatz der verschiebbaren Trenner schaffen Sie zusätzlich Ordnung.
Ein Deckel – auch nur in Teilbereichen nutzbar – sorgt für Staubschutz und eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, ganz im Sinne des Lean-Prinzips "5S".
Die Systemnut 8 im vorderen Bereich bietet die Anschlussmöglichkeit für weitere Zubehörkomponenten zum Beispiel aus dem item Haken- und Haltersystem.
Für die mobile oder temporäre Nutzung kann das Aufbewahrungs-System schnell und problemlos in eine horizontale Nut 8 eingeklipst werden. Zur dauerhaften Befestigung wird das Aufbewahrungsprofil 8 120x60 mit Gewindestiften fixiert.
Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Deckel, natur
0.0.658.65

Zubehör / Dienstleistung

Aufbewahrungsprofil 8 120x60, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.658.62
Dichtband 3x2 sk, schwarz
Liefereinheit
1 Stück à 1000 mm
Artikel
0.0.479.98
Sägeschnitt Profil, große Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.55
Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Deckel, natur
0.0.658.65

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990