Gleitbügel D30 220
0.0.658.77

Gleitbügel D30 220

0.0.658.77

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/65877
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Gleitbügel D30 220
0.0.658.77

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 280.0 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Gleitbügel D30 220
0.0.658.77

Details

2 Gleitbügel 220, St, rostfrei
2 Schlauchabschnitte, CR, schwarz
l = 220 mm
Das Bereitstellen von Behältern kann so einfach sein: Kleinladungsträger gleiten das letzte Stück einer Transportstrecke auf Gleitbügeln D30 und werden durch den integrierten Anschlag sicher gehalten. Die Stahlbügel sind passend für Behälter mit einer Tiefe von 200, 300 und 400 mm in Förderrichtung verfügbar.
Die Gleitbügel D30 sind im Handumdrehen montiert. Sie werden einfach zwischen zwei (Profil-)Rohren eingehängt. Die oberen Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit einer Breite von 40 mm geführt werden. So lässt sich eine abgewinkelte Entnahmestelle auch nachträglich ergänzen.
Die Länge der Gleitbügel ist auf die Maße der Transportboxen abgestimmt. Die oberen Drahtenden werden durch einen zusätzlichen Verbindungsschlauch gehalten, um seitliche Bewegung zu verhindern.

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(450 KB)
Gleitbügel D30 220
0.0.658.77

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
73262000