Alles für die effiziente Bestückung: Die kompakte Freigabeeinheit D30 ermöglicht das automatische Be- und Entladen von Durchlaufregalen. Mit individuellen Shootern, die Kleinladungsträger von Station zu Station bringen, senken Sie Ihre Produktionskosten.
Die Freigabeeinheit D30 bietet einen robusten, schwenkbaren Riegel, der die Transportkisten auf der Rollenbahn hält. Bei der seitlichen Anfahrt sorgen Freigaberolle und Rampe dafür, dass die Sperre automatisch gelöst wird, wenn Shooter und Arbeitsstation korrekt positioniert sind. Die Federrückstellung führt die Riegel in die Ausgangsposition zurück, sobald das Transportregal wegbewegt wird.
Diese Art der Shooter-Lösung ermöglicht das selektive Freigeben einzelner Transportstrecken. So können Sie Beschickungskanäle mit Zu- und Rücklauf gezielt bedienen. Passend zur Belastung stehen zwei Riegel zur Wahl: Der Freigabeeinheit D30 Riegel T2 verfügt über eine leichtlaufende Kugel- und Nadellagerung. Dadurch sind geringere Auslösekräfte als beim Freigabeeinheit D30 Riegel T1 erforderlich. Auch bei axialem Druck auf den Riegel durch schwere Behälter bleibt die Auslösung leichtgängig, was die Prozesssicherheit erhöht.
Der Riegel T1 wird mit passendem Befestigungsmaterial zum Anschluss an ein Profil 6 D30 geliefert. Zur Montage des Riegels T2 muss der gewünschte Befestigungssatz für das Profil 6 D30 oder Profil 6 30x30 mitbestellt werden.
Passend zur jeweiligen Rollenbahn sind Rampen in zwei Bautiefen (38 und 61 mm) verfügbar. Damit ist die Auslösung selbst bei überstehenden Transportstrecken kein Problem.