Red Dot Design Award
Die Auszeichnung durch den international hochgeschätzten Red Dot Design Award beweist Designexzellenz. Formale Qualität, Funktionalität und Innovationsgrad sind einige der Kriterien, welche die hohe Gestaltungsqualität dieses Produktes ausmachen.
German Design Award
Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.
Eigenschaften
Details
Ausschalter, 2 Stufen, 50/100 %
Befestigungselemente
Anschlussspannung: 24 V DC über Systembuchse
Schutzklasse: III
Leistung: 30-W-LED-Leuchte
Farbwiedergabeindex Ra > 90
Farbtemperatur: T ≈ 4000 K (neutralweiß)
Zubehör / Dienstleistung
1 Stück
0.0.660.07
1 Stück
0.0.658.29
1 Stück
0.0.660.52
1 Stück
0.0.656.49
1 Stück
0.0.660.56
1 Stück
0.0.660.55
1 Satz
0.0.661.39
1 Stück
0.0.660.54
1 Stück
0.0.631.56
1 Satz
0.0.627.44
1 Stück
0.0.677.54