German Design Award
Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.
iF product design award
Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.
Eigenschaften
Details
Befestigungselemente
Anschlussspannung: 24 V DC
Schutzklasse: III
Leistung: 5 W LED-Leuchte
M8-Steckverbinder
Farbwiedergabeindex: Ra ≈ 85
Farbtemperatur: T ≈ 4000°K (neutralweiß)
Zubehör / Dienstleistung
1 Stück
0.0.656.52
1 Stück
0.0.658.29
1 Stück
0.0.660.52
1 Stück
0.0.656.49
1 Stück
0.0.660.56
1 Stück
0.0.660.55
1 Satz
0.0.661.39
1 Stück
0.0.660.54
1 Stück
0.0.631.56
1 Satz
0.0.627.44
1 Stück
0.0.677.54
1 Stück
0.0.700.99