Funkdimmer LED Empfänger
0.0.660.54

Funkdimmer LED Empfänger

0.0.660.54

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66054
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Funkdimmer LED Empfänger
0.0.660.54

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 40 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Funkdimmer LED Empfänger
0.0.660.54

Details

Anschlussleistung 72 W
Systemstecker
Systembuchse

Downloads

Montageanleitung(3 MB)
Funkdimmer LED Empfänger
0.0.660.54

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27144202
eCl@ss 4.0
27140825
eCl@ss 4.1
27140825
eCl@ss 5.0
27144202
eCl@ss 5.1
27144202
eCl@ss 6.0.1
27144202
eCl@ss 7.1
27144202
eCl@ss 8.0
27144202
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Zolltarifnummer
85044083