Die Alternativen zum rechten Winkel: Stoßverbinder machen das Profilrohrsystem D30 noch flexibler. Sie wollen Profile verlängern, abgerundete Ecken schaffen oder den Rahmen abschrägen? Hier gibt es kreative und gewohnt fest zupackende Verbinder dazu. Sie verbinden Profilrohre D30 an den Stirnseiten.
Für direkte Verbindungen in der Diagonalen: Nach 30° (0.0.646.10) und 60° (0.0.646.94 ) steht mit dem Stoßverbinder D30-45° nun auch der goldene Mittelweg zu Wahl. Damit lassen sich beispielsweise achteckige Tischflächen gestalten.
Hinweis: Zum Bau von Stützstreben oder Profilverbindungen in beliebigem Winkel dient der Kugelverbinder D30 (0.0.646.85).