Rollenbahn Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne
0.0.662.31

Rollenbahn Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne

0.0.662.31

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66231
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Rollenbahn Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne
0.0.662.31

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 263.0 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Rollenbahn Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne
0.0.662.31

Details

Aufnahme, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 6912-M6x14, St, verzinkt
Scheibe ISO 7093-1-6-200 HV, St, verzinkt
Nutenstein 8 St M6, St, verzinkt
Dieser Anschlag macht auch bei schweren Kisten nicht schlapp. Die Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne verbindet die Rollenbahn mit einem Profilrohr D30 und stoppt verlässlich Transportgüter durch den überstehenden Anschlag. Das Design unterstützt kurze Greifwege und einfache Entnahme, weil Kisten etc. oberhalb der horizontalen Strebe zum Stehen kommen. Das erleichtert den Zugriff und bietet einen ergonomischen Vorteil.
Die Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne wird mit einem Nutenstein 6 passend zur untenliegenden Nut 6 der Rollenbahn 6 40x40 E geliefert, die Rollenbahn Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne wird mit einem mitgelieferten Nutenstein 8 in der untenliegenden Nut 8 der Rollenbahn 8 verankert.

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(424 KB)
Rollenbahn Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne
0.0.662.31

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098